Bürkert Global


Zoeken op de Bürkert website

Zoek type  
Zoek tekst  

GSD/EDS-bestanden

Klik op het typenummer om alle beschikbare documenten te zien.
type   Omschrijving
1066 Regelkop/stuurkop, voor regeling en automatisering van pneumatisch bediende procesafsluiters, communicatie via AS-interface of DeviceNet
1110  
2702 2/2-weg schuine regelklep (vrijstroomtype), DN 13-50, pneumatisch bediend, in RV S
2712 2/2-weg industriële regelklep, DN 10-100, pneumatisch bediend, in RVS
8006 Massflow meter voor gassen, 25 t/m 1500 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8012 Flow sensor for continuous flow measurement, measuring principle: optic or magnetic
8136 OEM radar transmitter, for aggressive media level measurement, compact for level measurement up to 20m, 4...20 mA/Hart - 2 wires, adjustable with PC, ATEX approvals
8137 General purpose high pressure radar level transmitter, compact for level measurement up to 30m, 4...20 mA/Hart - 2 wires, adjustable with PC, ATEX approvals
8138 Sanitary and flange radar level transmitter, compact for level measurement up to 20m,4...20 mA/Hart - 2 wires, adjustable with PC, ATEX approvals
8605 Control electronics for proportional valves
8620 mxCONTROL Multifunction Controller, One controller hardware with dozens of configuration possibilities quickly downloaded via SD card (supplied) or via USB interface, Ethernet or modem communication
8626 Massflow regelaar voor gassen, 25 t/m 1500 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8630 Regelaar/klepstandsteller voor regelventielen, Burkert TopControl type, voor continue-controle, optioneel PID procesregelaar en/of ProfiBus protocol, te monteren bovenop de pneumatische actuator
8631 Regelkop/stuurkop, voor regeling en automatisering van pneumatisch bediende procesafsluiters, communicatie via AS-interface of DeviceNet, optioneel Eex ia versie
8635 Regelaar/klepstandsteller voor zijmontage op regelklep, geschikt voor liniaire of kwartslag actuators, inclusief integrale PID procesregelaar, met interne of externe positieindicatie, optioneel EEx ia versie of ProfiBus protocol of HART protocol
8640 Ventieleiland-systeem type 8640, voor procesaansturing / aansturing pneumatische cylinders en/of afsluiters, diverse communicatie-protocollen mogelijk
8642   I/O-communicatiebox voor Profibus PA-protocol
8643 I/O Box voor Fieldbus Foundation en Profibus PA
8644 Remote Process Actuation Control System AirLINE; compatible to follow I/O-Systems: WAGO I/O-System 750, Phoenix INLINE-System, Rockwell Point I/O-System, Siemens SIMATIC ET 200S
8645   Dit type is niet meer beschikbaar maar wordt vervangen door de 8640/8644
8650 AirLINE Ex type 8650 is a modular electrical and pneumatic automation system for use in hazardous areas Zone 1/ 21)
8681 Control Head for hygienic process valves. Contactless position measurement system with three switching points (Teach-In function)
8691 Control Head for the integrated mounting on process valves
8692 Digital electropneumatic Positioner for the integrated mounting on process control valves
8693 Digital electropneumatic Process Controller for the integrated mounting on process control valves
8694 Digital electropneumatic Positioner for the integrated mounting on process control valves
8695 Control Head for the integrated mounting on process valves
8696 Digital electropneumatic Positioner for the integrated mounting on process control valve
8700 Massflow meter
8701 Massflow meter voor gassen, 0.02 t/m 50 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8702 Massflow meter voor gassen, 0.02 t/m 50 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8703 Mass Flow Meter for Gases, "OEM", full scale range 0.02 to 50 lN/min (reference nitrogen)
8704  
8705  
8706 Massflow meter voor gassen, 25 t/m 1500 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8707  
8708 LFM Liquid Flow Meter, applicable for liquid measurement up to 600 ml/min (36 l/h)
8709 LFM Liquid Flow Meter, applicable for liquid measuring up to 600 ml/min (36 l/h), IP65
8710 Mass Flow Controller for Gases, "capillary", full scale range 0.005 to 10 lN/min (reference nitrogen)
8711 Massflow regelaar voor gassen, 0.02 t/m 80 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8712 Massflow regelaar voor gassen, 0.02 t/m 50 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8713 Mass Flow Controller for Gases, "OEM", full scale range 0.02 to 50 lN/min (reference nitrogen)
8714  
8715  
8716 Massflow regelaar voor gassen, 25 t/m 500 lN/min (mediumreferentie is lucht)
8717  
8718 LFC Liquid Flow Controller, applicable for liquid dosing up to 600 ml/min (36l/h)
8719 LFC Liquid Flow Controller, Applicable for liquid dosing up to 600 ml/min (36 l/h), IP65
8731  
8791 Postioner SideControl, Digital electropneumatic positioner, compact metal housing, simple start-up using tune function, comprehensive range of additional software functions, assembly acc. to IEC 534-6 / VDI VDE 3845
8792 Positioner SideControl, Digital electropneumatic positioner, compact metal housing, graphic display with backlight, easy start-up, comprehensive range of additional software functions, assembly acc. to IEC 534-6 / VDI VDE 3845
8793 Process controller SideControl, Digitale electropneumatische process controller, compacte metalen behuizing, graphische display met backlight




Top of Page