Bürkert Global


Recherches sur internet

Recherche par le type  
Recherche par le texte  

mardi 18 mai 2010

Transmetteur de débit ELEMENT

Bürkert Fluid Control Systems a amélioré les caractéristiques techniques et l'apparence de ses transmetteurs de débit numérique. Les modèles 8026, 8036 et 8076 ont été conçus en inox conforme à la série ELEMENT. Les nouveaux processeurs, nouveaux logiciels, des fonctionnalités supplémentaires et un concept innovateur offrent à la prochaine génération de transmetteurs Bürkert un véritable succès.

Plus qu'un nouveau concept
Le boitier inox conçu comme les séries ELEMENT et l'afficheur modulable avec rétro-éclairage sont les changements les plus évident des nouveaux débitmètres Bürkert. Toutefois, le nouveau boitier apporte également d'autres améliorations techniques à la suite d'une re-engénierie complète. Les nouvelles fonctionnalités comprennent l'acrchitecteure du système à l'épreuve et un nouveau logiciel pour optimiser la performance des capteurs. Afin de garantir un maximum de fiabilité et de qualité, les mêmes circuits sont utilisés pour la mesure de conductivité et de pH/ORP que ceux utilisés dans les transmetteurs ELEMENT Bürkert types 8222 et 8202.

Standardisation du concept inox pour les contrôleurs, les vannes et les capteurs
Les transmetteurs de débit avec sortie 4-20 mA sont disponibles en deux versions : Basic (1 sortie transistor NPN) et Supérieur (2 sorties Transistors NPN/PNP). Ils sont conformes aux normes de sécurité UL et fournit de façon fiable et durable la protection IP 65/67. Le boitier inox du concept Bürkert ELEMENT est standardisé, de haute qualité, de plus durable et résistants aux produits chimiques de nettoyage. Cela rend le transmetteur de débit idéal non seulement par une utilisation dans le Traitement de l'Eau et automatisation mais également dans les marches AgroAlimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.



Concept d'exploitation innovant
Les afficheurs modulaires des transmetteurs de débit sont programmables et équipés de rétro-éclairage pour faciliter le fonctionnement. Tous les paramètres spécifiques des clients sont directement configurés dans l'appareil comme la gamme de mesure, les unités de mesure, la sortie impulsion et les filtres. La programmation elle-même se fait à l'aide d'un joystick. Il se déplace à l'horizontale et la verticale et les lignes sont sélectionnées et activées en appuyant sur le joystick. Ce bouton de contrôle est utilisé pour définir les paramètres, définir et enregistrer les configurations et demarrer l'appareil.

Le nouveau transmetteur de débit en un coup d'oeil

§         Boitier inox conception
§         Longue durée et disponible
§         Afficheur modulaire, programmable avec rétro-éclairage
§         Programmation via un joystick
§         Nouveau processeur et logiciel
§         Architecteur du système à l'épreuve
§         Classe de protection IP 65/67
§         Résistant aux produtis chimiques de nettoyage
§         Jusqu'à deux sorties transistors 700 mA
§         Sortie analogique 4-20mA
§         Agréments UL

 

Début de page    PDF erstellen    Druckversion